Publier vos produits
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320
    DURAVIT AG

    Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, Blanc, A poser - 620000002500320

    • Avec amortisseur de fermeture, pour une fermeture silencieuse et en douceur de la lunette et du couvercle
    • Avec chauffage de la lunette : la température de l'abattant peut être réglée individuellement
    • Buse de douche démontable
    • Chauffe-eau économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en fonction des besoins, mais toujours dans la quantité requise
    • Douche oscillatoire avec mouvement de va-et-vient de la douchette pouvant être enclenchée durant l'utilisation de la douche rectale ou de la douche féminine
    • Douche rectale pour un nettoyage agréable et sûr
    • Email céramique antibactérien : 99,9 % des bactéries sont inhibées après 24 heures (HygieneGlaze)
    • Fabriqué en Thermoplast: durable : matière plastique résistante, indéformable et facile à nettoyer
    • Fixation invisible : image harmonieuse, le design n'est perturbé par rien
    • Fonction détartrage intégrée
    • Fonction veilleuse : l'éclairage intérieur de la cuvette assure une orientation et une sécurité adéquates dans l'obscurité, sans interrompre l'état de repos du corps avec une lumière trop vive
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Installation à poser
    • Jusqu'à deux profils utilisateurs peuvent être programmés pour enregistrer les préférences et les paramètres personnels et les appeler par simple pression d'une touche
    • La barre de douche et la buse de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • Le couvercle s'ouvre et se ferme par simple pression d'une touche Paramétré en conséquence, il s'ouvre à l'approche de l'utilisateur et se ferme tout à fait automatiquement et sans contact quand celui-ci s'éloigne.
    • Rinçage double touche à faible consommation d'eau : un petit ou un grand volume de rinçage peut être sélectionné selon les besoins (double touche)
    • Spécialement développée pour la gente féminine, la douche féminine assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • Séchoir à air chaud pour un séchage doux et soigneux après utilisation des fonctions de douche
    • Télécommande avec touches rétro-éclairées
    Spécification
    • Duravit SensoWash i WC douche intégré, Plus, A poser, Bride: Rimless, Action siphonique/siphon, Type évacuation Vertical, Blanc, Hygieneglaze, Inox, Raccordements électriques caché, Type de matériau abattant: Thermoplast, Type de matériau couvercle: Thermoplast, Douche rectale, Douche féminine, Douche oscillatoire: Oscillant, Position douchette réglable: 5 niveaux, Intensité du jet de douche réglable: 3 niveaux, Séchoir à air chaud, Chauffage de la lunette, Télécommande, Appli, Nombre de profils utilisateurs programmables: 2, Aspiration d'odeurs, Fonction détartrage, Type de commandes: Télécommande, Appli, Nombre de profils utilisateurs programmables: 2, Aspiration d'odeurs, Nettoyage automatique barre et buse de douche, Fonction détartrage, Mode économie d'énergie: réglable, Mode vacances, Fréquence min.: 50 Hz, Veilleuse de nuit - 620000002500320
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sensowash-i-integrated-shower-toilet-plus-white-6200000025
    • Famille de produitsShower toilets
    • Groupe de produitsIntegrated shower toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)366
    • Profondeur (mm)683
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010025
    • Nom ETIMShower/toilet seat