Publier vos produits
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000
    DURAVIT AG

    SensoWash Starck f Compact shower-toilet 650000

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    • Glaçure céramique antibactérienne : inhibe 99,9 % des bactéries après 24 heures (HygieneGlaze)
    • Douche confort avec tiges de douche mobiles vers l'avant et vers l'arrière pouvant être activée pendant l'utilisation de la douche arrière ou dame
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Température de l'eau du jet de douche réglable en continu
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • Bord affleurant entièrement vitré : la surface lisse évite l'accumulation de saletés et de résidus
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Fonction de détartrage intégrée
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Fonction veilleuse : la piscine intérieure éclairée assure une orientation et une sécurité appropriées dans l'obscurité, sans interrompre le reste du corps avec une lumière trop vive
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Douche arrière pour un nettoyage agréable et sûr
    • Télécommande avec boutons rétro-éclairés
    • Chauffage à flux continu économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en cas de besoin, mais toujours dans la quantité requise
    • Le capteur de siège empêche le démarrage involontaire des fonctions de douche
    • Intensité du jet de douche réglable en continu
    • Position de la barre de douche réglable individuellement et en continu
    • Spécialement développé pour les utilisatrices, le Ladywash assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • La douchette et le pommeau de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • La température du siège chauffant est réglable en continu pour régler la température de confort idéale
    • Jusqu'à deux profils d'utilisateur peuvent être programmés pour enregistrer les préférences et les paramètres personnels et les appeler en appuyant sur un bouton
    • Installation murale
    • Sèche-cheveux à air chaud pour un séchage doux et soigneux après l'utilisation des fonctions de douche
    • Température du séchoir à air chaud réglable en continu, pour une sélection individuelle d'une température confortable
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    • Avec siège chauffant : la température du siège des toilettes peut être réglée individuellement
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle

    Spécification
      • Duravit SensoWash Starck f Plus Compact shower toilet, Wall-mounted, 575 mm, Flushing rim: Rimless, HygieneGlaze, White, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Rearwash, Ladywash, Pulsing shower spray: Oscillating, Warm air dryer, Seat heater, Remote control, App, Number of programmable user profiles: 2, Controllable warm air dryer steps: 4 Steps, Seat temperature level: 4 Steps, Controllable spray jet temperature steps: 4 Steps, Decalcification function - 650000012004320
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sensowash-starck-f-compact-shower-toilet-650000
    • Famille de produitsSensoWash Starck f
    • Groupe de produitsShower-toilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)398
    • Largeur (mm)378
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Poids net (Kg)32.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste