Publier vos produits
CHARACTER DESIGN CEILINGS: FLUID

CHARACTER DESIGN CEILINGS: FLUID

Traduit par Google,

Le plafond métallique créatif FLUID contraste avec les lignes strictes des plafonds conventionnels en créant une esthétique fluide et harmonieuse. Il confère ainsi aux pièces un caractère unique. Grâce à ses bords incurvés et à la variété de ses formes géométriques, ce plafond design offre des possibilités d'aménagement totalement novatrices.

  • Intégration géométriquement précise des spots encastrés, des éclairages linéaires et des luminaires affleurants
  • Disponible en option sous forme de plafond flottant (FLUID-C)
  • Les technologies du bâtiment (telles que les sprinklers, la ventilation ou la tuyauterie) peuvent être intégrées
Spécification
  • FLUID-L ORGANIC DESIGN CEILING

    Dimensions:

    FLUID-L ceiling:

    Module size: 2500 x 625 mm

    Joint width: 25 mm

    S1 cassette ceiling:

    Panel size: 625 x 625 mm

    Material and surface:

    Steel sheet: powder-coated in RAL colours on request

    Anodised aluminium, perforation: available on request

    Acoustics and perforation (S1 cassette ceiling):

    Noise absorption: with acoustic fabric lining the back. Additionally, an acoustic felt DUROBOND AKF or a mineral wool in a PE bag can also be used

    Printing:

    Powder-coated cut sections, also printable with motifs and textures

Spécifications techniques
  • Réference unique.CHARACTER-DESIGN-CEILINGS-FLUID
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond