Publier vos produits
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM

    Traduit par Google,

    Ce plafond à lames verticales linéaires offre une grande polyvalence de conception et peut être utilisé comme plafond rafraîchissant (POLYLAM dur-COOLTEC). Grâce au nombre, à la taille et à la perforation des lames, ainsi qu'à une gamme de matériaux de remplissage, POLYLAM répond aux exigences acoustiques les plus strictes. Imprimé en imitation bois (dur-GRAPHICS), il ouvre des perspectives créatives exceptionnelles.

    • L'éclairage linéaire et l'éclairage ponctuel peuvent être parfaitement intégrés.
    • Également disponible en version à charnière et/ou mobile
    • Peut être utilisé dans les bâtiments à noyau de béton activé
    • Le plafond ouvert est acoustiquement efficace.
    Spécification
    • POLYLAM vertical baffle ceiling system

      Dimensions:

      Width: 40, 63, 100 mm (other widths of 30 – 100 mm on request)

      Length: 300 – 3800 mm (special versions also up to 4000 mm)

      Height: 100 – 360 mm (special 30 – 800 mm versions also available on request (in two parts))

      Total installation height: lamella height + ~ 63 mm (for sub-frame)

      Module: free choice

      Minimum module spacing of louvres: louvre width + 50 mm

      Material and surface:

      Baffle ceiling: galvanised steel sheet (standard), white powder-coated (RAL 9016 matt). Other (RAL) colours and surfaces with printing, e.g. wood grain finish (DUROPLAN W), or anodised aluminium (DUROPLAN A050, DUROPLAN A080) on request.

      Acoustics and perforation:

      Baffles can be perforated along their flanks (standard: RV-L6).

      The absorption surfaces can be adapted to suit building requirements using different baffle spacings, heights and widths as well as with different fillings (mineral wool in a PE sack or polyester fleece).

      Fire behaviour:

      Steel sheet (powder-coated, smooth or perforated): DEFEO with fire protection classification A2-s1.dO (non-combustible)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHARACTER-DESIGN-CEILINGS-POLYLAM
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond