Publier vos produits
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO

    Traduit par Google,

    L'ensemble esthétique plafonnier-éclairage TOMEO-R s'intègre parfaitement dans les pièces à l'ambiance particulière. Les éléments en filigrane sont parfaitement assortis et des designs individuels peuvent être créés en utilisant différentes tailles, formes et couleurs. Les fonctions acoustiques, les extracteurs de fumée et les arroseurs sont intégrés discrètement au plafond. Les surfaces éclairées par LED LUMEO-R assurent un éclairage homogène.

    • Combinaison possible avec des tubes lumière du jour
    • Les éléments de plafond peuvent être montés sur des tiges filetées ou suspendus à des câbles
    • TOMEO-R est également disponible en plafond à radeau thermique
    Spécification
    • TOMEO-R CEILING LIGHTING COMBINATION

      Dimensions and luminaire details:

      Ceiling element:

      Diameter: 293, 593, 893, 1200 mm

      Height: 60 mm

      LUMEO-R illuminated surface:

      Diameter: 594, 894, 1194 mm

      Height: sight line 60 mm + 25 mm shadow gap (appliance mounting)

      3000K, 4000K, Tunable White (2700-5000K)

      Luminaire output 594 mm: 10120 lm (3000K) / 10600 lm (4000K)

      Luminaire output 894 mm: 19200 lm (3000K) / 20120 lm (4000K)

      Luminaire output 1194 mm: 28480 lm (3000K) / 29840 lm (4000K)

      Material and surface:

      TOMEO-R: sheet steel

      LUMEO-R frame: anodised aluminium

      All elements can be powder coated in any RAL colour. Standard: RAL 9016 matt DUROPLAN Type 1

      Acoustics and perforation:

      TOMEO-R: Perforation (standard: RD-L30) and version with back lined with acoustic mat also possible. Ceiling element: various fillings can be used as an absorption material, e.g. fibre-clad mineral wool.

      Printing:

      Powder-coated ceiling elements, also printable with visuals and textures

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHARACTER-DESIGN-CEILINGS-TOMEO
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond