Idéaux pour une grande variété de bâtiments, les plafonds métalliques déployés RHOMBOS de durlum conviennent particulièrement aux espaces nécessitant de grandes surfaces de plafond libre. Grâce à leurs propriétés acoustiques neutres dans certaines gammes de fréquences, ces plafonds offrent une base flexible pour optimiser l'acoustique des pièces .
L'absorbeur à large bande dur-SONIC CUBE permet d'améliorer l'absorption acoustique tout en préservant la splendeur du plafond. Fixé derrière le plafond sur la sous-structure, il peut atteindre des valeurs d'absorption jusqu'à α<sub> w</sub> = 0,85 selon la densité d'occupation.
Le dur-SONIC QUAD complète le système pour répondre aux exigences spécifiques dans la gamme des basses fréquences (125-500 Hz). Cet absorbeur peut être installé aussi bien au mur qu'au plafond et contribue à une acoustique équilibrée et à une meilleure intelligibilité de la parole.
Une efficacité acoustique supplémentaire peut être obtenue en intégrant des matériaux absorbants acoustiques en support du plafond en métal déployé – par exemple de la laine acoustique, de la laine minérale ou du feutre PET.