Publier vos produits
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32

    Color Crown Chandelier 32

    Traduit par Google,

    Conçu pour un impact visuel sous tous les angles, le lustre Color Crown Globe 32" dispose ses globes selon une formation circulaire précise pour une géométrie moderne et équilibrée. Exprimant son style moderne du milieu du siècle avec une touche signature de Dutton Brown, le motif en étoile de ce luminaire ajoute une profondeur visuelle.

    Fabriqué à partir de composants en aluminium usiné CNC, ce lustre coloré s'harmonise avec les tables rondes et carrées. Installez-le comme éclairage d'accent dans une salle à manger, associez-le à des œuvres d'art modernes dans les halls d'hôtel ou harmonisez-le avec divers intérieurs résidentiels et commerciaux.

    Spécification
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-crown-chandelier-32-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)32
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures