Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide D-651 all weather

Dynaco porte souple rapide D-651 all weather

Installez la porte rapide à enroulement Dynaco All Weather D-651 si votre bâtiment est souvent exposé à des vents forts. 

Grâce à son joint étanche de qualité supérieure, cette porte de taille moyenne résiste au vent jusqu'à la classe 5 de la norme européenne EN 12424. 

Son cycle d'ouverture rapide, associé à une motorisation push-pull, garantit la continuité de vos activités de production, de transport ou de logistique, même par mauvais temps. 

La fermeture de la porte rapide à enroulement Dynaco All Weather D-651 ne nécessite aucun lest. Le tablier flexible est abaissé par le moteur. 

Ainsi, même en cas de fort vent de face, les entrées de votre bâtiment, entrepôt ou hangar restent pleinement opérationnelles. 

Sans éléments rigides, le tablier de la porte rapide Dynaco All Weather D-651 assure la sécurité de votre personnel et de vos équipements. 

En cas de délogement accidentel, le tablier se remet automatiquement en place dans les guides latéraux après un cycle d'ouverture et de fermeture, évitant ainsi les interruptions de production. 

Des éclairages LED optionnels sur les montants de porte renforcent la sécurité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-d6-aw-copy
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsOutside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)5500
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets