Publier vos produits
Dynaco porte sectionnelle I-14 s

Dynaco porte sectionnelle I-14 s

Si votre activité repose sur une circulation fluide des marchandises, des véhicules et des personnes dans vos locaux, la porte sectionnelle rapide DYNACO I-14 S est idéale. Avec une vitesse de 1 mètre par seconde, elle est 4 fois plus rapide qu'une porte sectionnelle standard. La porte sectionnelle rapide DYNACO I-14 S minimise les pertes de chaleur, limite les courants d'air et contribue aux économies d'énergie de votre entreprise, même en cas de nombreuses ouvertures de porte par jour. Solution parfaite pour les centres de distribution, la logistique ou les entreprises à fort trafic, la puissante porte DYNACO I-14 S optimise la circulation des marchandises et des personnes. Chaque seconde gagnée est une seconde de plus pour votre activité. Son moteur robuste vous garantit une vitesse optimale pour un flux de travail productif. Quel que soit votre secteur d'activité, nous personnalisons nos portes selon vos besoins, avec un large choix de dimensions, de couleurs, de types de levage et d'options de fenêtres et de portes piétonnes.
Spécification
  • Caractéristiques

    • Dimensions maximales : (L x H) 5000 x 5000 mm
    • Épaisseur du panneau : 42 mm
    • Matériau du panneau : Micro-perforé
    • Remplissage : Polyuréthane sans CFC, ignifugé DIN 4102-B2
    • Poids : 13 kg/m²
    • Couleur extérieure : 13 couleurs RAL standard
    • Couleur intérieure : RAL 9002
    • Types de rails : Standard : SL ; Optionnel : HL, VL
    • Fenêtres : Optionnel : DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Profilé encadré
    • Porte piétonne : Non disponible sur le Dynaco I 14S
    • Fonctionnement électrique : Optionnel : Fonctionnement automatisé, Contrôle d’accès, Fonctions de sécurité
    • Vitesse d’ouverture : 1,0 m/sec
    • Utilisation : Intérieur et extérieur, usage intensif, besoin d’un meilleur contrôle de la température, besoin d’éviter les collisions de portes, besoin de réduire le bruit et la poussière
    • Technologie : Équilibrage par ressorts
Spécifications techniques
  • Réference unique.dynaco-i-14s
  • Famille de produitsIndustrial Doors
  • Groupe de produitsOverhead Sectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors