Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide D-631 compact

Dynaco porte souple rapide D-631 compact

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)

La porte rapide Dynaco Compact D-631, de taille moyenne, est idéale pour les applications industrielles et logistiques. 

Sa vitesse d'ouverture rapide assure une circulation fluide des marchandises, des matériaux et du personnel. 

Dotée d'une technologie push-pull avancée, cette porte à enroulement rapide nécessite peu d'entretien et est conçue pour une longue durée de vie. 

Les temps d'arrêt sont minimisés grâce au tablier flexible à réinsertion automatique. 

L'étanchéité supérieure et le cycle rapide de la porte empêchent les courants d'air, l'humidité, la poussière et les saletés de pénétrer dans vos locaux. 

Installez une porte DYNACO D-631 COMPACT et bénéficiez de coûts énergétiques réduits et de conditions de travail améliorées. 

Sans éléments rigides dans le tablier, cette porte à enroulement rapide est sûre pour votre personnel et vos équipements. 

Elle ne causera ni blessures ni dommages, même en cas de choc accidentel avec une personne ou un véhicule. 

Des éclairages LED optionnels sur les montants de porte renforcent la sécurité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-d6-com
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsInside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)5500
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets