Publier vos produits
Dynaco porte souple rapideM2 compact

Dynaco porte souple rapideM2 compact

La porte DYNACO M2 COMPACT à moyennes dimensions est une porte rapide intérieure idéale pour les activités industrielles et logistiques. Sa vitesse de fonctionnement permet un trafic fluide des biens et des personnes. 

Actionnée par la technologie avancée “push-pull”, cette porte à enroulement rapide demande peu de maintenance et elle a une longue durée de vie. 

Les interruptions de production sont évitées grâce au tablier flexible à auto-réinsertion. 

L’étanchéité renforcée et le cycle court de cette porte rapide évitent les courants d’air et maintiennent l’humidité et la poussière hors de vos installations. 

En installant une porte DYNACO M2 COMPACT, vous réduisez vos frais d’énergie et vous améliorez les conditions de travail. 

Le tablier ne contenant pas d’éléments rigides, cette porte est sûre pour votre personnel et votre équipement. 

Elle ne provoquera ni blessures ni dégâts, même si elle est accidentée par une personne ou un véhicule.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-m2-com
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsInside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)5500
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets