Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide M2 Emergency

Dynaco porte souple rapide M2 Emergency

Installez une porte rapide à enroulement DYNACO M2 EMERGENCY dans votre bâtiment industriel et conformez-vous aux normes de sécurité. Conçue pour des flux de trafic intenses, cette porte à haute performance constitue en même temps une issue de secours. Le tablier en PVC flexible de cette porte rapide Emergency contient une découpe en forme de T au milieu. Quand une personne pousse sur l’endroit indiqué, deux pans symétriques libérent une issue de secours. Une fois ouverts, les battants de l’issue de secours peuvent facilement être réassemblés à l’aide d’une fermeture éclair. La porte rapide à enroulement est parfaitement opérationnelle en quelques minutes seulement. La technologie unique « push-pull » et le nombre réduit de pièces d’usure réduisent le besoin de maintenance. Le tablier à auto-réinsertion minimise les interruptions de travail en cas de collision.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-m2-em
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsEmergency exit door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)5500
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets