Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide M2 Freezer

Dynaco porte souple rapide M2 Freezer

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)

Conçues pour les chambres froides, cette porte rapide frigorifique permet un trafic rapide dans votre entrepôt frigorifique, minimalisant les échanges thermiques. 

Sa parfaite étanchéité réduit la perte d’air réfrigéré et économise de l’énergie. 

Un tablier isolant optionnel sur la porte rapide frigorifique réduit la condensation et le givre. 

Il forme une barrière additionnelle entre les températures chaudes à l’extérieur et les températures froides à l’intérieur. 

Des câbles chauffants à faible consommation dans les montants de cette porte rapide frigorifique empêchent la formation de glace et évitent les arrêts de production. 

En combinaison avec le tablier à auto-réinsertion, ceci garantit une longue durée de vie à la porte. 

Une porte rapide DYNACO M2 FREEZER est sûre pour les personnes, les produits et les véhicules. Le tablier flexible ne contient pas d’éléments rigides. 

Il évite les blessures et les dégâts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-m2-fr
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsFreezer door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)4000
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets