Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide M3 Compact

Dynaco porte souple rapide M3 Compact

Avec ses grandes dimensions, la DYNACO M3 COMPACT est une porte rapide à enroulement idéale pour l’industrie et la logistique. Son cycle court permet un trafic interne fluide des biens et des personnes. 

La porte rapide intérieure tient les courants d’air, l’humidité et la poussière hors de vos installations. 

Son étanchéité renforcée sur tout le pourtour de la porte à enroulement et sa haute vitesse de fonctionnement résultent en d’importantes économies d’énergie. 

La maintenance réduite et la technologie avancée “push-pull” assurent une longue durée de vie et des frais de fonctionnement réduites pour cette porte rapide. 

Avec son tablier sans éléments rigides, cette porte rapide est sûre pour votre personnel et équipement. 

Si le tablier est accidentellement sorti des glissières, il s’y réintroduit automatiquement après un cycle d’ouverture et de fermeture. 

Cela évite les interruptions de production.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-m3-com
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsInside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)11000
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets