Publier vos produits
Dynaco Porte souple rapide S 545 Atex category 3 Power

Dynaco Porte souple rapide S 545 Atex category 3 Power

Le rideau Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power est spécialement conçu pour les applications extérieures en atmosphères explosibles. Il est homologué par l'organisme notifié Apragaz pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosives. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable, tandis que les pièces non métalliques sont composées de matériaux antistatiques ou conducteurs, évitant ainsi l'accumulation d'électricité statique susceptible de provoquer des étincelles. Sa rapidité d'exécution et son étanchéité parfaite optimisent la circulation et améliorent le confort des employés, la maîtrise de l'environnement et la consommation d'énergie. Entièrement auto-réinsérable, le rideau Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power se remet automatiquement en place dans ses guides latéraux en cas de choc accidentel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-s5-p
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsOutside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)5500
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets