Le Dynamic V8 a établi la norme en matière de purification de l'air, surpassant tout ce qui existe sur le marché en matière de contrôle des contaminants, d'entretien et de coût de possession.
Conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des bâtiments écologiques, des centres de données, des hôpitaux, de la fabrication pharmaceutique et propre, le système de nettoyage d'air Dynamic V8 associe une efficacité maximale à des économies d'énergie et de fonctionnement inégalées.
Le Dynamic V8, offrant des performances MERV 15, utilise à la fois les principes des produits Dynamic existants ainsi que plusieurs avancées technologiques importantes pour créer un système qui représente un bond en avant par rapport à l'état actuel de la technique. Les systèmes de purification d'air Dynamic V8 offrent aux propriétaires des économies considérables lorsqu'ils utilisent le Dynamic V8 à la place des filtres MERV 13 de 4 po dans des supports de filtres plats ou inclinés. En moyenne, il faut au moins 32 changements de filtres MERV 13 avant que le premier changement ne soit nécessaire pour le Dynamic V8 - sans pré-filtres.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |