Publier vos produits
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade V hand dryer

    Traduit par Google,

    Sèche-mains Dyson Airblade V. Conçu pour une hygiène optimale. Idéal pour les espaces réduits.

    Faible consommation d'énergie. Faibles coûts d'utilisation. Le Dyson Airblade utilise notre moteur Dyson Digital V4 de 1000 W et son coût d'utilisation annuel n'est que de 87 £.

    Séchage hygiénique des mains grâce à un système de ventilation à air pur. Le filtre HEPA capture 99,95 % des particules aussi fines que 0,1 micron, y compris les bactéries et les virus, présentes dans l'air.

    La technologie Airblade™ racle l'eau à 676 km/h. L'air filtré HEPA est acheminé vers le haut de la machine par le moteur, forçant des nappes d'air filtré à travers des ouvertures de précision à haute pression.

    Moins de déchets. Le sèche-mains Dyson Airblade V produit jusqu'à 86 % d'émissions de CO₂ en moins que les essuie-mains en papier à usage unique et son coût d'utilisation est jusqu'à 78 % inférieur. Contribuez à un environnement plus sain dans vos sanitaires et pour la planète.

    En résumé:

    - Performance hygiénique grâce au filtre HEPA, qui capture 99,95 % des particules, y compris les bactéries et les virus, jusqu'à 0,1 micron.

    Jusqu'à 78 % moins cher que les essuie-tout à usage unique

    - Alimenté par le moteur numérique Dyson V4

    - Garantie de 5 ans (pièces)

    - Empreinte carbone « inférieure à celle des essuie-tout » certifiée par le Carbon Trust

    - Soutient les accréditations LEED, BRREAM et WELL

    - Produit accrédité NSF

    - Également disponible en blanc

    Spécification
    • Dry time: 12 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 79 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time: 12 Secs

      Weight: 2.9 kg

      Decibel level: 79 Decibel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand-dryers-airblade-V
    • Famille de produitsHand dryers
    • Groupe de produitsAirblade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)394
    • Largeur (mm)234
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux