Publier vos produits
EAE - E-LINE KAM-KAP - Systèmes de barres omnibus d'éclairage (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Systèmes de barres omnibus d'éclairage (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Systèmes de barres omnibus d'éclairage (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Systèmes de barres omnibus d'éclairage (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Systèmes de barres omnibus d'éclairage (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE KAM-KAP - Systèmes de barres omnibus d'éclairage (25A-40A)

    Les systèmes de barres omnibus E-Line KAP peuvent être utilisés pour alimenter l'éclairage et les installations de faible puissance dans les bâtiments commerciaux et industriels tels que les bureaux, les usines, les ateliers, les entrepôts et les aéroports.
    Spécification
      • Étage de courant 25 A, 32 A ou 40 A
      • Systèmes de barres omnibus d'éclairage KAM 25-32 A
      • Systèmes de barres omnibus enfichables KAP 40-63 A
      • Indice de protection IP55
      • 2, 3, 4 ou 5 conducteurs standard
      • Conducteurs en cuivre étamés et isolés sur toute leur longueur
      • Une prise de sortie enfichable tous les 75 cm (standard)
      • Fiches monophasées 10 A avec câble de 0,75 m, sans fusible
      • Fiches monophasées 16 A avec connecteur, équipées ou non d'un fusible à cartouche
      • Fiches triphasées 16 A avec connecteur, sans fusible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KAP-KAM-Busbar
    • Famille de produitsBusbar
    • Groupe de produitsE-LINE KAP
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique