Publier vos produits
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
    EAE Group

    EAE - Cable Tray Plug-In

    3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)

    Description

    Le plugin EAE Cable Tray permet aux utilisateurs d'intégrer les chemins de câbles EAE Electric à leurs projets Autodesk® Revit® en utilisant les données les plus récentes. Les utilisateurs enregistrés auprès d'EAE Electric peuvent commencer à utiliser le plugin en se connectant. Ils peuvent dessiner des chemins de câbles actuellement en production dans leurs projets et segmenter ces lignes selon les normes de production. De plus, les lignes dessinées peuvent être reliées pour revenir à leur état d'origine.

    Grâce à la fonction d'édition du plugin, une ligne de chemin de câbles dessinée avec celui-ci peut être transformée en un autre groupe de produits ou une autre version. Cette méthode évite aux utilisateurs de redessiner la même ligne, ce qui représente un gain de temps considérable.

    Les lignes de chemins de câbles dessinées dans les projets Revit peuvent être colorées différemment pour une meilleure lisibilité. Les utilisateurs n'ont pas besoin de télécharger de fichiers externes lorsqu'une mise à jour des paramètres ou des produits des chemins de câbles est effectuée. Comme l'extension est basée sur le cloud, elle fonctionne avec les données les plus récentes. Tout problème rencontré lors de son utilisation peut nous être signalé par les utilisateurs via le formulaire de contact intégré à l'extension.

    Spécification

    • # Module d'extension pour chemin de câbles EAE
      Le module d'extension pour chemin de câbles EAE permet aux utilisateurs d'utiliser les produits de chemin de câbles EAE Electric dans leurs projets Revit en utilisant les données les plus récentes. Les utilisateurs enregistrés auprès d'EAE Electric peuvent Pour commencer à utiliser le plugin, connectez-vous. Ils peuvent dessiner les chemins de câbles actuellement en production dans leurs projets et segmenter ces lignes selon les normes de production. De plus, les lignes dessinées peuvent être… Les éléments peuvent être réintégrés pour revenir à leur état d'origine. Grâce à la méthode d'édition du plugin, une ligne de chemin de câbles dessinée avec le plugin peut être transformée en un groupe de produits différent ou en une version de taille différente. Cette méthode évite aux utilisateurs d'avoir à redessiner la même ligne, ce qui représente un gain de temps. Les lignes des chemins de câbles dessinées dans les projets Revit peuvent être colorées différemment pour une meilleure lisibilité. Lorsqu'une mise à jour est disponible dans… Pour les paramètres du plateau de câbles ou les produits, les utilisateurs n'ont pas besoin de télécharger de fichiers depuis un emplacement séparé. Comme le plugin est basé sur le cloud, il fonctionne avec les données les plus récentes. Tout problème rencontré lors de l'utilisation du Les utilisateurs peuvent nous signaler tout problème avec ce plugin via le formulaire de contact intégré.
      Taille du téléchargement : 1,4 Mo
      Version : 1.0.1.3

      Assistance client : ELK.bim@eaegroup.com
      Compatible avec : Autodesk Revit
      Utilisation dans Revit Versions : 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
      [Télécharger le fichier d'installation le plus récent]
      [Télécharger tous les modules complémentaires Revit]
      Lors de l'installation de la nouvelle version, veuillez vous assurer de désinstaller l'ancienne version de votre système. p;ordinateur en premier. Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l'installation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours heureux de vous aider. Nous vous souhaitons du succès dans vos projets.

      # Instructions générales d'utilisation
      · Inscription utilisateur
      Après avoir terminé l'inscription utilisateur, il faut se connecter au plugin.
      ·Placement Ajouter les fichiers familiaux au projet
      Une fois que l'utilisateur se connecte au plugin, il doit cliquer sur le bouton « Générer » dans le plugin. Au premier clic sur ce bouton, l'interface du plugin devient utilisable et tous les fichiers de la famille seront importés dans le projet. Conception de la ligne de chemin de câbles
      Après avoir cliqué sur le bouton « Créer », un formulaire de conception de chemin de câbles s'ouvrira. Dans ce formulaire rm, un groupe de produits de chemin de câbles doit être sélectionné. Ensuite, les dimensions du chemin de câbles choisi sont déterminées et le dessin commence. ns avec le bouton Créer.
      · Fractionner une ligne de chemin de câbles
      Une ligne de chemin de câbles dessinée est divisée selon normes de production utilisant le bouton de séparation.
      · Raccordement d'une ligne de chemin de câbles
      Une ligne de chemin de câbles qui doit sp;be reconfigured is reverting to its original form with join Button. In this initial users can facily&effect modification an

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAE_Cable_Tray_Plug-In
    • Famille de produitsCable Tray
    • Groupe de produitsAutodesk Revit Plug-In
    • TypeSoftware
    • Date de publication2024-08-06
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC39
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique