Publier vos produits
EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)
EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)
EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)
EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)
EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)
EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)
EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)
    EAE Group

    EAE - DABLINE - Systèmes de barres omnibus d'alimentation (63A-80A)

    Systèmes de distribution électrique par goulottes sous plancher (63 A-80 A) Les systèmes de goulottes sous plancher Dabline, disponibles en plusieurs coloris, sont utilisés dans les planchers techniques de bureaux. Grâce à leur format compact, les goulottes Dabline peuvent être installées dans des espaces restreints avec une hauteur sous plancher maximale de 65 mm. Ces systèmes offrent une solution simple, rapide et efficace, minimisant les risques liés à la pose de goulottes sous plancher et ne nécessitant ni chemins de câbles, ni câblage, ni boîtes de jonction, ni connecteurs.
    Spécification
      • Intensité nominale : 63 A ou 80 A
      • Longueurs droites disponibles en option : 1200, 2400 et 3000 mm
      • Prises enfichables en option tous les 300 ou 600 mm
      • Indice de protection IP55
      • Plastiques sans halogène résistants au feu jusqu’à 960 °C
      • Fiches de dérivation détrompées
      • Contacts à ressort de la barre omnibus argentés
      • Isolation sur toute la longueur du conducteur assurant une longue durée de vie et protégeant les biens contre les dangers extérieurs
      • Mise à la terre et installation aux points de jonction assurées par un seul boulon
      • Chaque barre omnibus est fournie avec des supports de fixation au sol intégrés
      • Couvercles IP articulés sur les fenêtres de connexion
      • Options : 2, 3, 4 ou 5 conducteurs (mise à la terre en option)
      • Simple Phase (pour onduleur et secteur) : 2 possibilités de circuits séparés pour 2 barres omnibus distinctes ou pour la même prise (secteur, onduleur)
      • Les unités de réception de courant sont disponibles en différentes couleurs pour le secteur et l'onduleur
      • 4 conducteurs (N/L3/L2/L1/ Boîtier PE) – Série jaune – Systèmes triphasés
      • 5 conducteurs (CE/N2/L2/N1/ Boîtier PE) – Série bleue – Système monophasé à double circuit
      • 5 conducteurs (CE/N/L3/L2/L1/ Boîtier PE) – Série lilas – Triphasé avec terre propre
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dabline-Busbar
    • Famille de produitsBusbar
    • Groupe de produitsDabline Busbar
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique