Publier vos produits
EAE - E-LINE MK - Systèmes de barres omnibus compactes (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Systèmes de barres omnibus compactes (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Systèmes de barres omnibus compactes (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Systèmes de barres omnibus compactes (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Systèmes de barres omnibus compactes (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Systèmes de barres omnibus compactes (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Systèmes de barres omnibus compactes (100A-225A)

    Gamme de barres omnibus - Flexibilité

    Les systèmes de barres omnibus de faible puissance de la série E-Line MK offrent des solutions flexibles et économiques pour le transport et la distribution d'électricité dans les petites entreprises, les ateliers et les installations industrielles.

    La gamme de barres omnibus MK propose des solutions économiques pour répondre aux besoins en énergie variables grâce à sa gamme de boîtes de dérivation en plastique. Elles sont conçues pour fournir une énergie jusqu'à 225 A.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      • Intensités nominales : 100 A, 160 A et 225 A
      • Indice de protection IP55
      • Conducteurs en aluminium ou en cuivre au choix
      • Conducteurs entièrement étamés
      • 4 ou 5 conducteurs
      • Prises de dérivation tous les 50 cm de chaque côté (standard)
      • Boîtier en acier peint RAL 7038
      • Option de mise à la terre propre
      • Conçu pour le transport et la distribution d’électricité dans les petites entreprises.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MK_Small_Power_Range_Busbar
    • Famille de produitsBusbar
    • Groupe de produitsE-LINE MK
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC39
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique