Publier vos produits
Éclairage EAE - BİSTA
EAE Group

Éclairage EAE - BİSTA

Déclinée en versions ronde et carrée, la BISTA YV SBT, avec son corps fixe, est idéale pour l'éclairage d'accentuation. Son faisceau lumineux profond minimise l'éblouissement et optimise le confort visuel.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Système optique : Réflecteur

    Angles optiques : 24° / 40° / 60°

    Couvercle optique : Diffuseur transparent

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 20 W / 28 W / 36 W

    Flux lumineux : 2420 lm / 3330 lm / 4175 lm

    Source lumineuse : COB LED

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Encastré

Spécifications techniques
  • Réference unique.bista
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique