Publier vos produits
Éclairage EAE - Suspension STL
Éclairage EAE - Suspension STL
    EAE Group

    Éclairage EAE - Suspension STL

    4.5 sur 5 étoiles4.5(22 Avis)
    Le luminaire STL peut être utilisé individuellement ou combiné en longues lignes pour créer un système d'éclairage linéaire continu. Outre son utilisation en surface, il apporte également une touche d'élégance à vos espaces de vie en suspension grâce à ses accessoires de montage. STL crée une nouvelle ambiance dans la zone où il est installé et assure un éclairage continu, indispensable à vos espaces architecturaux.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

      Diffuseur : Diffuseur opale

      Indice de protection : IP20

      Classe de résistance aux chocs IK : IK03

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Puissance : 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Source lumineuse : LED moyenne puissance

      Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

      IRC : > 80 / > 90

      Installation : Suspension

      Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stl_pendant
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique