Publier vos produits
Éclairage EAE - BLOOM S NG ENCASTRÉ
EAE Group

Éclairage EAE - BLOOM S NG ENCASTRÉ

Doté de la technologie LED, le luminaire BLOOM-S NG HE offre une solution écologique à faible consommation énergétique, garantissant ainsi une longue durée de vie. Performant dans une large gamme d'applications, il fonctionne à des températures ambiantes allant de -20 °C à +40 °C. Il intègre également un kit d'éclairage de secours assurant jusqu'à 3 heures d'autonomie en cas d'urgence.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en tôle

    Diffuseur : Diffuseur en polystyrène opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 24 W / 36 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : RAL 9003

    Installation : Encastrée

Spécifications techniques
  • Réference unique.bloom_s_ng_recessed
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRecessed Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique