Publier vos produits
Éclairage EAE - Applique murale VENO
Éclairage EAE - Applique murale VENO
    EAE Group

    Éclairage EAE - Applique murale VENO

    4.4 sur 5 étoiles4.4(11 Avis)
    Conçu comme un complément élégant et décoratif aux espaces architecturaux, VENO adoucit les ombres marquées grâce à son éclairage net. Multifonctionnel, il offre diverses options optiques et de flux lumineux. Grâce à sa source lumineuse profonde, il procure un éclairage confortable pour les yeux.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium

      Système optique : Réflecteur

      Angles optiques : 36°

      Indice de protection IP : IP20

      Classe de résistance aux chocs IK : IK03

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consommation électrique : 8 W / 10 W / 12 W

      Source lumineuse : LED COB

      Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      IRC : ≥ 80 > 90

      Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

      Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Type de montage : Montage en surface

    Spécifications techniques
    • Réference unique.veno_wall_lamp
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCWall fixture
    • Code UNSPSC39111503
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique