Publier vos produits
Éclairage EAE - BLOOM V6
EAE Group

Éclairage EAE - BLOOM V6

BLOOM V6 n'est pas qu'un simple luminaire, c'est une œuvre d'art lumineuse qui allie esthétique et efficacité. Des hôpitaux aux écoles, des bureaux aux commerces, son design moderne et sa technologie LED de pointe font toute la différence. Ses lignes épurées apportent une touche d'élégance, tandis que son diffuseur opale anti-éblouissement assure une diffusion de la lumière parfaitement équilibrée. Donnez vie à vos espaces avec BLOOM V6, la lumière dans toute sa simplicité.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en tôle

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK02

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80Plage de températures de fonctionnement : -20 °C / +40 °CCouleur du boîtier : RAL 9003Installation : encastrée

Spécifications techniques
  • Réference unique.bloom_v6
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRecessed Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique