Publier vos produits
Éclairage EAE - MONTAGE EN SURFACE DE BRIQUES
EAE Group

Éclairage EAE - MONTAGE EN SURFACE DE BRIQUES

BRICK se décline en différentes tailles et versions. Grâce à son format compact et à sa source lumineuse discrète qui évite l'éblouissement, il répond parfaitement aux besoins d'éclairage général et localisé de tous types d'intérieurs. Avec son design élégant en saillie, BRICK s'intègre harmonieusement aux concepts d'éclairage modernes.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Système optique : Réflecteur

    Angles optiques : 24° / 36°

    Couvercle optique : Diffuseur transparent

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Flux lumineux : 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Source lumineuse : COB LED

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.brick_surface_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique