Publier vos produits
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Archivé

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED

    4.5 sur 5 étoiles4.5(43 Avis)

    DOWNLED V.2, with its simple design, clean cut lines and efficient opal diffuser can be included in a multi-purpose manner in your projects. In particular the economic feasibility of this product combined with its visual comfort and energy savings renders it ideal for all types of projects.

    Spécification
    • Housing               :              Aluminium injection housing

      Diffuser               :              Opal diffuser

      Power                 :              8 W (Ø10) / 10 W (Ø10 ) / 18 W (Ø16) / 20 W (Ø20) / 22 W (Ø20) / 28 W (Ø20)

      Light Source       :              SMD LED

      Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

      IP                       :              IP20 / IP65

      Color Temperature         :              Warm White / Natural White / Cold White

      CRI                    :              >80

      Glare Rating (UGR)          :              <19

      Installation         :              Recessed mounted

      Colors                :              RAL 9016

    Spécifications techniques
    • Réference unique.downled_v2_recessed
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring