Publier vos produits
Éclairage EAE - Montage en surface LUP
EAE Group

Éclairage EAE - Montage en surface LUP

Décliné en deux versions, ronde et carrée, le luminaire LUP apporte une touche d'élégance à vos espaces et s'adapte à de nombreux usages, des hôtels aux bureaux, en passant par les hôpitaux et les habitations. Il assure une diffusion optimale de la lumière grâce à de multiples combinaisons de puissance, de couleur, d'angle et de commandes, avec des options adaptées à différentes zones. Ses lentilles sont facilement interchangeables, une fois installé, en fonction de l'angle d'éclairage souhaité.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Lentille

    Angles d'optique : 24° / 36° / 60°

    Indice de protection IP : IP20

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 8 W / 10 W / 14 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Environnement de fonctionnement Température : -5 °C / +35 °CCouleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.lup_surface_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique