Publier vos produits
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    Archivé

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    Spécification
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    Spécifications techniques
    • Réference unique.galis_mini
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsLinear Etanj
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring