Publier vos produits
Éclairage EAE - GIZA RAY V2
EAE Group

Éclairage EAE - GIZA RAY V2

GIZA TRACK, une solution d'éclairage architecturale élégante, se distingue par ses LED haute performance et sa qualité optique. Grâce à sa tête orientable, GIZA TRACK garantit un confort d'utilisation optimal pour l'éclairage d'espaces intérieurs tels que salles de réunion, résidences, commerces ou hôtels. Outre la prévention de l'éblouissement grâce à sa source lumineuse positionnée en profondeur, elle offre une diffusion de la lumière à 50° et 80° grâce à ses lentilles de conception optique spéciale.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Lentille + réflecteur (noir)

    Angles optiques : 50° / 80°

    Indice de protection IP : IP20

    Indice de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Sur rail triphasé

Spécifications techniques
  • Réference unique.giza_ray_v2
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique