Publier vos produits
Éclairage EAE - Zone HBC I
EAE Group

Éclairage EAE - Zone HBC I

Le luminaire HBC Ex-Proof Zone 1 est un luminaire LED haute efficacité conçu pour les zones industrielles présentant des risques d'explosion de gaz et de poussières.
Spécification
  • Boîtier : Aluminium injecté

    Diffuseur : -

    Angles optiques : 110°

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK10

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 70 W / 107 W / 130 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 4000 K / 5000 K

Spécifications techniques
  • Réference unique.hbc_zone_i
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsExproof Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique