Publier vos produits
EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4
EAE Group
Archivé

EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4

Lina V.4 provides optimum lighting solution in wet and moist spaces thanks to its high IP rated housing and updated LED design.  It offers long service life, maximum energy saving,  easy installation and maintenance in spaces that are hard to access. Mounting brackets can be positioned freely on the luminaire.

Spécification
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled opal diffuser

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              10 W / 19 W / 20 W / 22 W / 27 W / 36 W / 54 W / 62 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP65

    Installation         :              Surface mounted

Spécifications techniques
  • Réference unique.lina_etanj_v4
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Etanj
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring