Publier vos produits
EAE Lighting -- LUXO
EAE Group
Archivé

EAE Lighting -- LUXO

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.

Spécification
  • Housing:PC housing

    Diffuser:Opal diffuser

    Power:7 W

    Light Source:SMD LED

    Input Voltage:220-240V AC 50/60 Hz

    IP:IP40Color 

    Temperature:Warm White / Natural White / Cool White

    CRI:> 80

    Glare Rating (UGR):<19

    Installation:Surface-Mounted

Spécifications techniques
  • Réference unique.luxo
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring