Publier vos produits
Éclairage EAE - MONTAGE EN SURFACE NETALED
Éclairage EAE - MONTAGE EN SURFACE NETALED
    EAE Group

    Éclairage EAE - MONTAGE EN SURFACE NETALED

    4.0 sur 5 étoiles4.0(19 Avis)
    NETALED, grâce à ses effets de lumière et à son design, crée un effet architectural à la fois vivant et épuré dans votre environnement.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium

      Diffuseur : Diffuseur opale

      Puissance : 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Source lumineuse : LED moyenne puissance

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Indice de protection : IP20

      Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      IRC : ≥ 80 / ≥ 90

      Couleurs du corps : RAL 9004 / RAL 9010

      Installation : Montage en surface

    Spécifications techniques
    • Réference unique.netaled_surface_mounted
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique