Publier vos produits
Éclairage EAE - ORI
Éclairage EAE - ORI
    EAE Group

    Éclairage EAE - ORI

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Grâce à sa structure fixe et à ses différentes options de flux lumineux, ORI offre un éclairage performant et écoénergétique pour les espaces de vente et d'exposition. Son installation encastrée est simple et rapide.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium

      Optique : Réflecteur / Diffuseur transparent

      Angles d'optique : 24° / 40° / 60°

      Indice de protection IP : IP20

      Indice de résistance aux chocs IK : IK03

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consommation électrique : 20 W / 28 W / 36 W

      Source lumineuse : LED COB

      Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      IRC : > 80 / > 90

      Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

      Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Type de montage : Encastré

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ori
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique