Publier vos produits
EAE Lighting -- ORI MINI
EAE Group
Archivé

EAE Lighting -- ORI MINI

ORI MINI, as an embedded light source, is glare-free. It provides you effective lighting ensuring energy savings compared to conventional alternatives with halogen lamp. It has narrow and medium angle optical options.

Spécification
  • Housing               :              Aluminium Housing

    Optical System  :              Reflector

    Optical Angles   :              24°/ 36°

    Optical Cover     :              Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class          :              IP20

    IK Impact Resistance Class           :              IK02

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power       :              6 W / 8 W / 10 W / 12W / 14 W

    Lumen Value      :              590 lm / 780 lm / 983 lm / 1140 lm

    Source of light   :              COB LED

    Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI         :              >80 / >90

    Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

    Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016 

    Mounting Type :              Plasterboard

Spécifications techniques
  • Réference unique.ori_mini
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring