Publier vos produits
Éclairage EAE - PIXA
Éclairage EAE - PIXA
    EAE Group

    Éclairage EAE - PIXA

    Le PIXA MIDI est disponible en deux configurations. Utilisant des sources lumineuses LED, le PIXA MINI est un luminaire innovant, écoénergétique et dont la longue durée de vie réduit les coûts de maintenance. Grâce à sa source lumineuse positionnée en profondeur, il offre un éclairage clair et sans éblouissement. Selon la configuration d'éclairage, il propose des températures de couleur allant de 2 700 K à 6 500 K.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium

      Optique : Réflecteur

      Angles d'optique : 15° / 30° / 45° / 60°

      Indice de protection : IP20

      Résistance aux chocs (IK) : IK03

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consommation électrique : 20 W / 27 W

      Source lumineuse : LED COB

      Température de couleur corrélée (CCT) : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Indice de rendu des couleurs (IRC) (IRC) : > 80 / > 90Plage de températures de fonctionnement : -5 °C / +35 °CCouleurs disponibles : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016Type de montage : Encastré / Sur plaque de plâtre

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pixa
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique