Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT COMPACT MP
EAE Group

Éclairage EAE - PROLIT COMPACT MP

Une alternative performante aux projecteurs HID classiques, offrant un large choix d'optiques pour répondre aux besoins d'éclairage de zones restreintes, d'abords de bâtiments et de façades. Son boîtier ultra-léger et compact garantit des performances optimales, une installation aisée et une grande résistance mécanique, faisant du PROLIT KOMPAKT la solution idéale pour les applications d'éclairage polyvalentes. Options de contrôle DALI, 1-10 V et DIMKO disponibles.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé avec sérigraphie

    Angles d'optique : 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Lentille asymétrique

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 70 W / 95 W

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

    IRC : > 80

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Plage de température de fonctionnement : -30 °C / +55 °C

    Couleur du boîtier : SW 306G

    Installation : Montage au sol

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolit_kompakt_mp
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique