Publier vos produits
EAE Lighting -- PROLIT-M
EAE Group
Archivé

EAE Lighting -- PROLIT-M

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

With its compact housing reduced to minimum dimensions, the PROLIT-M projector V.2 is utilized ideally in outdoor conditions where a balanced combination of economic use and performance is necessary.

Spécification
  • Housing : Aluminium injection housing

    Diffuser : Tempered glass

    Optic : 65˚ / 110˚ / Asymmetric lens / Wide angle lens

    Power : 30 W / 43 W / 60 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    Color Temperature : Natural White / Cold White

    CRI : >70

    IP : IP66

    Installation : Floor and Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolit_m
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures