Publier vos produits
Éclairage EAE - RA2
EAE Group

Éclairage EAE - RA2

4.7 sur 5 étoiles4.7(13 Avis)
Offrant un éclairage extérieur à consommation d'énergie minimale et confort maximal, le RA2 affiche d'excellentes performances pendant de nombreuses années grâce à son design moderne et aux nombreux avantages offerts par la technologie LED.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé transparent

    Angles optiques : 110° / 100°

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 30 W / 54 W / 65 W / 103 W

    Source lumineuse : LED haute puissance

    Température de couleur : 4000 K / 5000 K / 6500 K

    IRC : > 70

    Plage de température de fonctionnement : -40 °C / +60 °C

    Couleur du boîtier : Noir (SW 306G)

    Installation : Montage direct

Spécifications techniques
  • Réference unique.ra2
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRoad & Street Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Code UNSPSC39111603
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique