Publier vos produits
Éclairage EAE - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

Éclairage EAE - REVOLEDX NG 5050

Le REVOLED-X NG 50*50, petit nouveau de la gamme REVOLED-X, a été conçu avec soin pour répondre aux exigences d'éclairage des environnements industriels difficiles. Son design esthétique séduit, tandis que son prix abordable en fait une solution économique. Offrant une expérience d'éclairage unique grâce à son flux lumineux important, il garantit une haute résistance à la poussière, à l'humidité et aux agressions extérieures grâce à son indice de protection IP65 et sa résistance aux chocs IK07-08. Tirant parti de la technologie LED, il permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et assure une longue durée de vie.
Spécification
  • Boîtier : Profilé en aluminium extrudé

    Diffuseur : Verre trempé avec film de sécurité

    Angles d'optique : 60° - 90°

    Indice de protection : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : RAL 9006

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.revoledx_ng_5050
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsHigh Bay - Low Bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique