Publier vos produits
Éclairage EAE - SPRONA
Éclairage EAE - SPRONA
    EAE Group

    Éclairage EAE - SPRONA

    SPRONA est spécialement conçue pour l'éclairage des ports, des grands espaces et des sites industriels. Sa distribution lumineuse asymétrique, grâce à son flux lumineux élevé, permet de réaliser des économies d'énergie supérieures aux solutions classiques, notamment pour les applications de rénovation d'éclairage LED.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

      Diffuseur : Verre trempé transparent

      Angles optiques : Lentille 10° / Lentille 20° / Lentille 35° / Lentille 60°

      Indice de protection : IP66

      Classe de résistance aux chocs IK : IK07

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Puissance : 348 W / 1024 W

      Source lumineuse : LED haute puissance

      Température de couleur : 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

      IRC : > 70

      Couleur du boîtier : Noir (SW 306G)

      Plage de température de fonctionnement : -25 °C / +45 °C

      Installation : Montage direct

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sprona
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsFloodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique