Publier vos produits
EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED
EAE Group
Archivé

EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED

STL accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects.

Spécification
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminium injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              8 W / 12 W / 13 W / 15 W / 19 W / 24 W / 33 W / 37 W / 48 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40 - IP54

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Glare Rating (UGR)         :              19

    Installation          :              Surface-Mounted / Pendant

    Colors   :              RAL 9005 RAL 7047

Spécifications techniques
  • Réference unique.stl_direct_surface_mounted-copy
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Trunking Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring