Publier vos produits
EAE Lighting -- VENO PENDANT
EAE Group
Archivé

EAE Lighting -- VENO PENDANT

4.5 sur 5 étoiles4.5(27 Avis)

VENO, designed in lines of a basic cylinder and is manufactured in three different heights, helps you create warm and cozy atmospheres with its linear light distribution, sharp shadows and dramatic light pockets. It is glare-free thanks to its deep placed light source.

Spécification
  • Housing : Aluminium Housing

    Optical System : Reflector

    Optical Angles : 24°/ 36°/60 °

    Optical Cover : Transparent Diffuser

    IP Protection Class : IP20

    IK Impact Resistance Class : IK02

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power : 6W / 8W / 10W / 14W / 20W

    Lumen Value : 641 lm / 801 lm / 984 lm / 1378 lm / 1820 lm

    Source of light : COB LED

    Color Temperature : 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI : >80 / >90

    Working Ambient Temperature : -5 °C/+45 °C

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type : Surface-Mounted / Pendant

Spécifications techniques
  • Réference unique.veno
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring