Publier vos produits
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
    Eaton

    1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord

    Traduit par Google,
    La barrette d'alimentation RS-1215-RA de Tripp Lite offre une distribution d'alimentation CA d'une capacité de 15 A dans une armoire polyvalente à montage multiple. Les brides de montage amovibles sont configurables pour une installation en rack, murale et sous le comptoir. Utilise seulement 1 espace de rack (1U) lorsqu'il est installé dans n'importe quel 19 pouces. rack répondant aux normes EIA. L'intercommunication électrique non filtrée rend le RS-1215-RA idéal pour distribuer l'onduleur à forme d'onde alternative ou l'alimentation du générateur dans les armoires de rack, les armoires de réseau et plus encore. Dispose de 12 prises NEMA5-15R (6 avant/6 arrière) placées à angle droit (avec broche de terre en bas), 15 pi. Cordon d'alimentation CA et interrupteur d'alimentation éclairé avec couvercle qui empêche le risque d'arrêt accidentel. FICHE/PRISES : Entrée : NEMA 5-15P Sortie : 12 x NEMA 5-15R (6 avant/6 arrière) ÉLECTRIQUE : 120 V CA, 50/60 Hz, 15 A (nécessite une prise murale NEMA 5-15R) montage en rack (utilise 1 espace de rack/1U), montage mural, sous le comptoir et plus
    Spécification
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.30 x 2.25 x 20.30

      Shipping Weight (lbs.) 5.10

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.6

      Material of Construction Sheet metal

      Included Mounting Accessories Rackmount flanges

      Integrated Keyhole Mounting Slots No

      Receptacle Color Black

      Color (AC Line Cord) Black

      Color Black

      Form Factors Supported 1U rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      Outlets Measurement (Center to Center) Distance between Front outlets = 51.6mm; Distance between Rear outlets = 71.1mm

      Anti-Microbial Protected No

      TVSS Grounding Back panel nut-and-bolt grounding lug

      UL1363 (Power Tap) UL1363 (UR status)

      cUL / CSA (Canada) cUL

      Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS1215-RA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.75
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic and Steam Energy Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution