Publier vos produits
2GP-MATRIX

2GP-MATRIX

3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
Groupes avec deux pompes multicellulaires horizontales avec pièces hydrauliques en acier inoxydable Deux pompes de la série MATRIX avec moteur asynchrone 2 pôles autoventilé, classe de rendement IE3, pour moteurs triphasés à partir de 0,75 kW. L'installation est équipée de série d’un panneau de control avec une alternance de pompe et est prévue pour le montage de réservoirs d’accumulation (disponibles sur demande).
Spécification
  • Données techniques: • Température maximale du liquide : +80°C • Pression maximale de fonctionnement : 10 bar • Pôles: 2 • Classe d'isolation: F • Indice de protection IP55 • Tension Monophasé 1~230 V ±10 %, Triphasé 3~400 V ±10 % • Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Data Book sur le site www.ebaraeurope.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.2GP-MATRIX
  • Famille de produitsBooster sets with control panel
  • Groupe de produitswith two centrifugal pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)