Publier vos produits
DW-DW-VOX

DW-DW-VOX

Pompe submersible en acier inox AISI 304 et roue à monocanal (DW) ou de type vortex (DW VOX), avec possibilité d’utilisation dans les installations fixes et mobiles. La pompe électrique DW – DW VOX présente deux versions pour le raccord aux tuyaux : • Filetée pour DW – DW VOX • À bride pour DWF – DW VOXF Utilisées pour: • Évacuation d’eaux usées civiles et industrielles • Drainage de puisards ou excavations • Drainage de zones de niveau intermédiaire • Acheminement en général de liquides chargés également de substances solides et filamenteuses en suspension • Vidange d’eaux d’infiltration • Acheminement d’eaux noires résiduaires (sanitaires) • Vidange de fosses septiques
Spécification
  • Données techniques: • H.T.M. jusqu’à 54 m³/h pour DW jusqu’à 48 m³/h pour DW VOX • Dèbit jusqu’à 54 m³/h pour DW jusqu’à 48 m³/h pour DW VOX • Température maxi du liquide: +40°C • Pôles: 2 •Classe d’isolation: F •Indice de protection: IPX8 •Tension: Monophasé 1~230 V ± 10 % Triphasé 3~400 V ±10 % • Immersion maximale 7 m avec 10 m de câble Matériaux: • Corps pompe: AISI 304 (EN 1.4301) • Roue: AISI 304 (EN 1.4301) • Arbre: Acier inox AISI 303 (EN 1.4305) (partie en contact avec le liquide) • Garniture mécanique: supérieur en Carbone/Céramique/NBR (côté moteur), inférieur en Carbure de silicium/Carbure de silicium/NBR (côté pompe)
Spécifications techniques
  • Réference unique.DW-DW-VOX
  • Famille de produitsSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • Groupe de produitsSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Description de l'Uniclass 2015Submersible pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps