Publier vos produits
LPCD(4)

LPCD(4)

Électropompes centrifuges in-line jumelées avec système hydraulique en fonte,équipées de moteurs normalisés. Pour: • Installations de chauffage et de climatisation • Installations de réfrigération et d'eau chaude sanitaire • Pressurisation • Dans le domaine industriel, pompage de liquides propres sans particules abrasives en suspension et chimiquement neutres
Spécification
  • • Pression maximale de fonctionnement: 10 bar • Température du liquide :-10°C to +120°C • Température maximale du ambiente: +40°C (plus de, vérification de la demande) • Viscosité maximale du liquide véhiculé: cSt max 38 • MEI > 0,4 • Moteur à haute efficacité énergétique IE2 • Puissance du moteur: 22 kW • Moteur asynchrone à 2 pôles autoventilé • Classe d'isolation: F • Indice de protection IP55 • Tension: 400/690V ±10%, 50 Hz • Protection à la charge de l'utilisateur • Brides: PN16 • Corps de pompe, disque porte-joint, lanterne en fonte • Roue: en fonte • Arbre en AISI 420 • Garniture mécanique en Carbone/SiC/NBR
Spécifications techniques
  • Réference unique.LPCD4
  • Famille de produitsIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • Groupe de produitsIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes