Publier vos produits
2GPE-COMPACT-E-SPD

2GPE-COMPACT-E-SPD

Groupes avec deux pompes multicellulaires horizontales en fonte Deux pompes de la série COMPACT avec moteur asynchrone 2 pôles autoventilé, classe de rendement IE3, pour moteurs triphasés à partir de 0,75 kW. L'installation est équipée de série d'un tableau de commande et d'une pompe, pour la version 2GPE, elle est dotée d'variateur de fréquence E-SPD et est prédisposée pour le montage de réservoirs d'accumulation (disponibles sur demande).
Spécification
  • Données techniques: • Température maximale du liquide : 40 °C • Pression maximale de fonctionnement : 10 bar • Pôles: 2 • Classe d'isolation: F • Indice de protection IP44 • Tension Monophasé 1~230 V ±10 %, Triphasé 3~400 V ±10 % • Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Data Book sur le site www.ebaraeurope.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.2GPE-COMPACT-E-SPD
  • Famille de produitsBooster sets with two horizontal cast iron multi-stage pumps
  • Groupe de produitsDomestic pressure GPE with inverter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)